Przetwornik pomiarowy temperatury - MINI MCR-SL-PT100-LP - 2810298

Przetwornik temperaturowy zasilany z pętli do czujników temperatury Pt 100, konfigurowany przełącznikiem DIP, przyłącza śrubowe, skonfigurowany wstępnie (patrz kod zamówieniowy). Zamiennik: 2810308 MINI MCR-SL-PT100-LP-NC.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

MINI MCR-SL-PT100-LP o szerokości 6,2 mm jest konfigurowalnym, pomiarowym przetwornikiem temperatury Loop-powered. Nadaje się do podłączenia termometrów oporowych Pt 100 wg IEC 60751 zgodnie z 2-, 3-, 4-przewodową techniką łączenia.
Od strony wyjścia moduł zasilany jest z pętli prądowej 4...20 mA, która jednocześnie dostarcza niezbędną do przetwarzania sygnałów energię.
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie następujących parametrów:
- rodzaj przyłącza
- mierzony zakres temperatur
- sygnał wyjściowy
– rodzaj analizy błędów

Zalety

  • Czujniki Pt 100 2-, 3-, 4-przewodowe
  • Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury Loop-powered do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania sygnałów Pt 100 na sygnały znormalizowane
  • Nie wymaga napięcia pomocniczego
  • Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
  • Zasilanie pętlami wyjściowymi
  • Sygnały wejściowe, skonfigurowane za pomocą łącznika DIP
  • Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 300 °C
  • Separacja 2-drożna
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2810298
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CK1222 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 106 (C_7_2015)
GTIN 4046356151986
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 67,600 GRM
Numer taryfy celnej 85437090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij