Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-MS 600DC/2+V - 2805457

Ogranicznik przepięć dla 2-biegun. izolowanych i uziemion. syst. napięcia stałego 600 V DC, do montażu na szynie nośnej, 3-biegun. podstawka (L+, L-, ziemia), trzy wtykowe warystory z kontrolą termiczną i wskaźnikiem stanu na każdym wtyku.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie wtyki testowane przez CHECKMASTER.
  • Do wyboru z/bez bezpotencjałowego styku komunikacji zdalnej
  • Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
  • W pełni wtykowe ograniczniki przepięć typu 2
  • Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2805457
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 63 (TT-2011)
GTIN 4046356458016
Numer taryfy celnej 85363010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij