Moduł wymienny z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-SQ SE 200-600D/FM - 2804526

Urządzenie ochrony przed przepięciami do konfiguracji trójkątnej 600 V, stosowane zwykle do ochrony złącza domowego. Szafa łączeniowa z klasyfikacją NEMA obejmuje monitor z licznikiem przepięciowym, diody stanu i alarm akustyczny z możliwością monitoringu zdalnego. Hybrid Sine Wave Tracking zapewnia ochronę rzędu 200 kA.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie ochrony przed przepięciami dla konfiguracji trójkątnej 600 V AC z ochroną 200 kA.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2804526
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 69 (TT-2009)
GTIN 4046356328180
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij