Moduł wymienny z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-SQ CC 40-120/208Y - 2803881

Urządzenie ochrony przed przepięciami dla konfiguracji gwieździstej 120/208 V AC. Z zastosowaniem kompaktowej szafy łączeniowej z klasyfikacją NEMA, którą można podłączyć łatwo do istniejącej szafy. Hybrid Sine Wave Tracking zapewnia ochronę rzędu 40 kA.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie ochrony przed przepięciami dla systemów 120/208 V AC z ochroną 40kA.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2803881
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 72 (TT-2009)
GTIN 4046356316101
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij