Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1/2 - FLT 35 CTRL-4.0/I - 2801636

Typ 1 / klasa I / ogranicznik przepięć B (odgromnik) z zamkniętym iskiernikiem Arc Chopping i elektroniką zapłonu, z lampką kontrolną, 1-kanałowy. Poziom ochrony: 4 kV. Szerokość obudowy: 17,5 mm (1TE)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2801636
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1122 -
GTIN 4046356907668
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 165,100 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij