Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - F-MS-T1/T2 50/FM - 2801135

Odgromnik/ochronnik przepięciowy składający się z elementu podstawowego i wtyków ochronnych z iskiernikiem sumującym N-PE i styków komunikacji zdalnej, do montażu na NS 35/7,5. Szerokość obudowy: 17,5 mm (1TE)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2801135
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356701945
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij