Urządzenie z ochroną przed przepięciami - PT-IQ-1X2+F-24DC-UT - 2800977

Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i elementu bazowego, z wbudowanym w module wielopoziomowym wskaźnikiem stanu dla 2-żyłowego obwodu sygnałowego pracującego bez połączenia z potencjałem ziemi. Pośrednie uziemienie przez iskiernik gazowany.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ochrona przed przepięciami
  • Wielopoziomowe monitorowanie stanu
  • Komunikat zbiorczy o module zasilania i zdalnej sygnalizacji
  • Zasilanie systemu przez magistralę szynową
  • Do 28 modułów ochronnych na moduł zasilający
  • Duży komfort konserwacji dzięki budowie dwuczęściowej
  • Kodowany wtyk
  • Na czas naprawy można wyciągnąć wtyki bez wpływu na impedancję
  • Element bazowy jest stałym elementem instalacji
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800977
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL2151 -
Strona katalogu Strona 121 (C_4_2019)
GTIN 4046356665179
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 106,000 GRM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij