Wtyk z ochroną przed przepięciami - PT-IQ-2X2-5DC-P - 2800802

Wtyczka do ochrony przeciwprzepięciowej ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module dla dwóch 2-żyłowych obwodów sygnałowych zasilanych bez połączenia z potencjałem ziem. Napięcie znamionowe: 5 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800802
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL2151 -
Strona katalogu Strona 310 (NTK_2014)
GTIN 4046356706001
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 80,600 GRM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij