Urządzenie z ochroną przed przepięciami - D-LAN-CAT.5-HC - 2800763

Ochrona przed przepięciami dla sieci danych do 1 Gb/s. Zastosowanie w Ethernecie, Power over Ethernet (PoE, Mode A oraz Mode B), Token Ring, ISDN oraz DS1. Adapter RJ45 z oddzielnym przewodem uziemiającym i nóżką zatrzaskową do szyn DIN NS 35.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Pewne szybkości transmisji do 1 Gb/s
  • Adapter ochronny do ośmiu dróg sygnałowych za pomocą łącznika RJ45
  • Kategoria 5 oraz kategoria 6 sieci danych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800763
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL3112 -
GTIN 4046356730280
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 25,000 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia CN (Chiny)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij