Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 - 2800675

Rysunek przedstawia wersję 335 V

Uniwersalny wtykowy odgromnik/ogranicznik przepięciowy na bazie warystora do 1-fazowych sieci zasilających z oddzielnym przewodem N i PE (system 3-przewodowy: L1, N, PE).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Wszystkie wtyki testowane przez CHECKMASTER.
  • Bezpieczny uchwyt wtyków przy dużych obciążeniach prądem udarowym i silnych wibracjach dzięki nowoczesnemu zatrzaśnięciu.
  • Termiczne urządzenie oddzielające każdy pojedynczy wtyk
  • Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
  • Wtykowe
  • Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800675
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij