Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - BT-1S-230AC/O - 2800625

Uniwersalny ogranicznik typ 3 do montazu w puszkach, korytach, instalacjach podłogowych lub wprost na urządzeniu końcowym. Obwód jest monitorowany pod względem termicznym, posiada optyczny wskaźnik uszkodzenia. Instalacja w okablowaniu odgałęźnym lub przelotowym. Wersja: 230 V AC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Z podwójnymi zaciskami sprężynowymi dla beznarzędziowego podłączania
  • Optyczna / akustyczna sygnalizacja odłączenia
  • Boczne nakładki do łatwego montażu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800625
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1441 -
Strona katalogu Strona 87 (C_4_2019)
GTIN 4046356620437
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 42,400 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij