Minizłącza przelotowe - MBKKB 2,5-PV - 2800583

Minizłącza przelotowe, z łącznikiem potencjału, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Na obu poziomach możliwe jest użycie mostków stałych i gniazd wtyków pomiarowych
  • Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
  • Łatwe rozdzielenie potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800583
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1264 -
Strona katalogu Strona 560 (C_1_2019)
GTIN 4017918074272
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 11,880 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij