Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-SQ SP 50-240D - 2800496

Urządzenie ochrony przepięciowej dla konfiguracji delta 240 V AC. Z zastosowaniem kompaktowej obudowy NEMA, którą można łatwo podłączyć do istniejącej obudowy. Hybrid Sine Wave Tracking zapewnia ochronę przepięciową rzędu 50 kA.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie ochrony przepięciowej dla konfiguracji delta 240 V ACi ochrony przepięciowej 50 kA.

Zalety

  • Bezpotencjałowe styki umożliwiają podłączenie do systemu zdalnego monitorowania
  • Sine Wave Tracking umożliwiający redukcję szumów o maks. -30 dB
  • Każda ścieżka ogranicznika jest oddzielnie zabezpieczona
  • UL 1449, wydanie 3, wrzesień 2009
  • LED stale monitorują stan każdej pojedynczej fazy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800496
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565059
Numer taryfy celnej 85363090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij