Odgromnik/ogranicznik przepięć typ 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Odgromniki/ochronniki przepięciowe, wg typu 1/2/Class I/II, do1-fazowych sieci zasilających ze wspólnym przewodem PE i N (L1, PEN).

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zastosowanie w surowych warunkach przemysłowych
  • Bardzo wysoka wytrzymalość na przepięcia czasowe (TOV)
  • Uniwersalne rozwiązanie dla różnych typów sieci
  • Spełnia wymagania instalacyjne zgodnie z CLC/TS 50539-22
  • Spełnia wymagania ochrony odgromowej klasy I
  • Niskoupływnościowy / bez prądów wtórnych
  • Zamknięty, niewydmuchowy
  • Optyczny wskaźnik stanu na miejscu
  • Wielopoziomowa kontrola stanu poprzez styk sygnalizacji zdalnej
  • Ogranicznik przepięć typ 1/2 na bazie warystora
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800419
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1141 -
Strona katalogu Strona 52 (C_4_2019)
GTIN 4046356556156
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 3 500,000 GRM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij