Moduł wymienny z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Urządzenie ochrony przed przepięciami dla konfiguracji High-Leg-Delta z 120/240 V AC jako ochrona urządzenia dla zasilania. Obudowa NEMA obejmuje monitor z licznikiem przepięciowym, diodami stanu i alarmem akustycznym ze stykiem sygnalizacji zdalnej. Hybrid Sine Wave Tracking zapewnia ochronę rzędu 400 kA.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie ochrony przed przepięciami dla konfiguracji High-Leg-Delta z 120/240 V AC i ochroną przed przepięciami 400 kA.

Zalety

  • Opcjonalny rozłącznik
  • UL 1449, wydanie 3, wrzesień 2009
  • Opcjonalna ochrona przy 10 rodzajach pracy dla czułej elektroniki
  • Filtr do Sine Wave Tracking

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800391
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564748
Numer taryfy celnej 85363090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij