Moduł wymienny z ochroną przed przepięciami typ 2 - VAL-SQ SE 300-277/480Y /TS - 2800380

Urządzenie ochrony przepięciowej dla konfiguracji Wye z 277/480 V AC jako ochrona urządzenia dla zasilania. Chroni na wszystkich etapach i kierunkach. Obudowa NEMA obejmuje monitor z licznikiem przepięciowym, diodami stanu i alarmem akustycznym ze stykiem sygnalizacji zdalnej. Hybrid Sine Wave Tracking zapewnia ochronę przepięciową rzędu 360 kA.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Ochrona przed przepięciami złącza roboczego dla konfiguracji Wye 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC i 240/415 V AC z ochroną przepięciową 300 kA. Chroni na wszystkich etapach i kierunkach.

Zalety

  • Opcjonalny rozłącznik
  • UL 1449, wydanie 3, wrzesień 2009
  • Opcjonalna ochrona przy 10 rodzajach pracy dla czułej elektroniki
  • Filtr do Sine Wave Tracking

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800380
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 75 (TT-2011)
GTIN 4046356564700
Numer taryfy celnej 85363090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij