Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 1 - VAL-SQ SI 120-120/240S - 2800326

Urządzenie ochrony przepięciowej 120 kA dla konfiguracji fazy pojedynczej/pomocniczej z 120/240 V AC z oddzielnymi przewodami GND i N. Z zastosowaniem kompaktowej obudowy NEMA-4X, którą można łatwo podłączyć do istniejącej obudowy.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie ochrony przepięciowej typu 1,120 kA, dla konfiguracji fazy poj./pomocn. z  oddzielnym GND-N.

Zalety

  • Kompaktowa obudowa NEMA 4X
  • Każda ścieżka ogranicznika jest oddzielnie zabezpieczona
  • UL 1449, wydanie 3, wrzesień 2009
  • LED stale monitorują stan każdej pojedynczej fazy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800326
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 79 (TT-2011)
GTIN 4046356564946
Numer taryfy celnej 85363090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij