Zasilacz bezprzerwowy - UPS-CP-6KVA/240AC - 2800278

Jednofazowe urządzenie UPS w technice 2-przekładnikowej, wg 3-stopniowego kodu klasyfikacji VFI-SS-111. Urządzenie stojące lub do montażu 19", obracany o 90° monitor LCD, slot dla karty SNMP.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Liczne akcesoria rozszerzające funkcjonalność
  • Długa żywotność baterii dzięki ładowaniu ripple-free
  • Podwójne przetwarzanie dla zagwarantowania najwyższej jakości napięcia
  • Jednofazowy UPS klasy VFI-SS-111 (wg IEC 62040-3)
  • Wykorzystywane jako rack (19“) albo wieża z obrotowym panelem obsługi
  • Bezprzerwowe napięcie wyjściowe
  • Obsługuje dużą ilość systemów operacyjnych
  • Wymiana baterii hot-swap od czoła

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800278
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 245 (C-6-2013)
GTIN 4046356537766
Numer taryfy celnej 85044030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij