Kombinowane urządzenie zabezpieczające typu 1/2 - FLT 35 CTRL-0.9/I/50 - 2800174

Typ 1 / Class I / ochronnik B (odgromnik) z zamkniętym iskiernikiem Arc Chopping i elektroniką zapłonu, z lampką kontrolną, 1-kanałowy. szer. obudowy: 17,5 mm (1TE)

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800174
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356498807
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij