Ograniczniki przepięć typu 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

2-polowy ogranicznik montowany na szynie nośnej, do obwodów 2+0, kontrola termiczna, optyczny wskaźnik uszkodzenia.
Napięcie pracy ogranicznika: 275 V AC.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do wyboru z/bez bezpotencjałowego styku komunikacji zdalnej
  • Optyczny, mechaniczny wskaźnik stanu pojedynczych ograniczników
  • Urządzenie oddzielające na każdym pojedynczym wtyku
  • Mechaniczne kodowanie wszystkich złączy wtykowych
  • Wielokanałowy ogranicznik typu 2
  • W pełni wtykowe ograniczniki przepięć typu 2
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2800103
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key CL1321 -
Strona katalogu Strona 41 (C_6_2015)
GTIN 4046356498845
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 250,000 GRM
Numer taryfy celnej 85363030
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij