Kabel światłowodowy - PSM-LWL-GDO- 50/125 - 2799432

Kabel z włóknami szklanymi, dupleks, 50/125 µm, wyrób na metry bez wtyku, do układania na zewnątrz

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Mocne kable okrągłe do układania na zewnątrz
  • Wodoszczelny wzdłuż
  • Zintegrowana zapora przeciwwilgociowa oraz odporna na gryzonie warstwa przędzy szklanej
  • Bardzo wytrzymały polietylenowy płaszcz zewnętrzny
  • 2,9 mm pojedyncze żyły z bardzo giętkiego materiału FRNC
  • Bezhalogenowy, odporny na ozon i prom. UV

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2799432
Jednostka opakowania 1 M
Sales key DNC233 -
Strona katalogu Strona 374 (C_8_2015)
GTIN 4017918138820
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 107,890 GRM
Numer taryfy celnej 85447000
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij