Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TT-UKK5-M/ 12DC - 2795957

Rysunek przedstawia wariant TT-UKK5-M-24 DC

Dwupoziomowa listwa zaciskowa, z diodą tłumiącą jako ochrona przed przepięciami pomiędzy oboma poziomami, odłącznik nożowy na górnym poziomie, napięcie znamionowe: 12 V DC, montaż na szynie NS 32 lub NS 35/7,5, obudowa zamknięta, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 68 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Stosowany w obwodach sygnałowych sterowników elektronicznych
Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2795957
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 111 (TT-2011)
GTIN 4017918073213
Numer taryfy celnej 85363010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij