Urządzenie z ochroną przed przepięciami - UFB 2-PE- 12DC - 2795436

Brak zdjęcia

Moduł szyny nośnej z trójstopniową ochroną pary przewodów dla obwodów sygn. pracujących bez połączenia z pot. ziemi. Indukcyjne odsprzężenie między odgromnikiem gazowym, warystorem i diodą supresorową. Montaż na NS 32 lub NS 35/7,5, szer. obudowy: 22,5 mm. Wersja: 12 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2795436
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918073145
Numer taryfy celnej 85363010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij