Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TT-UK5/110AC - 2794770

Złącze rzędowe z dokładną ochroną przed przepięciami pomiędzy zaciskami a szyną nośną, napięcie znamionowe: 110 V AC, montaż na NS 32 lub NS 35/7,5, szerokość złącza: 6,2 mm, wysokość złącza: 47 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2794770
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918072940
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij