Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TT-UK5/ 12DC - 2794686

Modułowa listwa zaciskowa z ochroną dokładną przed przepięciami pomiędzy korpusem modułu zaciskowego a szyną montażową, napięcie znamionowe: 12 V DC, montaż na szynie NS 32 lub NS 35/7,5, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 47 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Stosowany w obwodach sygnałowych sterowników elektronicznych
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2794686
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072865
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij