Obudowa elektroniki - UEGM 40/2-FS/FS - 2792099

Rysunek przedstawia wersję UEGM 40/1-FS/FS

Obudowa elektroniki, szer. 40 mm, wyposażona, po 12 przyłączy płaskich z każdej str., dla 2 płytek drukowanych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Ekonomiczna produkcja, gdyż element podstawowy i płyta drukowana są lutowane maszynowo
  • Racjonalny montaż poprzez łączenie czopami ze skorupami obudowy
  • Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach nośnych NS 35/7,5 lub NS 35/15
  • Możliwość integracji kompleksowych układów elektronicznych z maks. 24 przyłączami na dwóch poziomach

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2792099
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 725 (C-1-2013)
GTIN 4017918072568
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij