Złącze rzędowe elementów kontr. - UKK 5-LA 230 - 2791359

Rysunek przedstawia wariant UKK 5-LA 24 RD/U-O

Złącze rzędowe elementów kontr., napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, długość: 56 mm, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Dostępny w trzech zakresach napięć do 250 V

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2791359
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1274 -
Strona katalogu Strona 529 (C_1_2019)
GTIN 4017918072476
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,170 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij