Złącze rzędowe elementów kontr. - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 4, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2791142
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1272 -
GTIN 4017918243197
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 16,300 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij