Złącze rzędowe elementów kontr. - UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - 2791113

Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Dla najróżniejszych aplikacji dostarczane są dwupoziomowe złącza diodowe z różnymi układami

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2791113
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1272 -
Strona katalogu Strona 528 (C_1_2019)
GTIN 4017918072438
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 16,000 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij