Obudowa elektroniki - UEG 30/2 - 2790240

Rysunek przedstawia wersję UEG 30/1

Obudowa elektroniki, do 2 płytek, kompletnie wyposażona w 8 złączy śrubowych lub 8 płaskich z każdej strony

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do wykonywania wzorów laboratoryjnych i małych serii dostępne są uniwersalne płyty drukowane P1-UEG...
  • Ekonomiczna produkcja, gdyż element podstawowy i płyta drukowana są lutowane maszynowo
  • Do 16 na dwóch poziomach
  • Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach nośnych NS 35/7,5 lub NS 35/15
  • Montaż jednej lub dwóch płyt drukowanych w obudowie
  • Racjonalny montaż poprzez łączenie czopami ze skorupami obudowy
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2790240
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ACHCCA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 723 (C_1_2013)
GTIN 4017918072315
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 63,900 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij