Urządzenie z ochroną przed przepięciami typ 3 - MT-2PE/S-120AC - 2788935

Rysunek przedstawia wersję MT 2-PE/S-230 AC

Moduł szyny nośnej z ochronnikami przepięciowymi urządzeń dla zasilania, optyczny wskaźnik power oraz uszkodzeń, montaż na NS 35/7,5. Napięcie znamionowe: 120 V AC, szerokość obudowy: 50 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2788935
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918071981
Numer taryfy celnej 85363010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij