Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TT-URTK/S- 24AC - 2788281

Listwa zaciskowa rozłączna z ochroną przeciwprzepięciową dokładną, napięcie znamionowe: 24 V AC, montaż na szynie NS 32 lub NS 35/7,5, obudowa zamknięta, szerokość modułu: 8,2 mm, wysokość modułu: 51,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2788281
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 72 (TT-2005)
GTIN 4017918071486
Numer taryfy celnej 85363030
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij