Urządzenie z ochroną przed przepięciami - TT-UKK5-D-F/60AC - 2788207

Modułowa, dwupoziomowa listwa zaciskowa z gazowanym ogranicznikiem przepięć jako ochrona zgrubna pomiędzy oboma poziomami, napięcie znamionowe: 60 V AC, montaż na szynie NS 32 lub NS 35/7,5, obudowa zamknięta, szerokość modułu: 6,2 mm, wysokość modułu: 68 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2788207
Jednostka opakowania 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071424
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,024 KGM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij