Podstawka z ochroną przed przepięciami - UFBK 2-PE/L- 24DC-BE/SO14 - 2783118

Brak zdjęcia

Podstawka dla wtyków ochronnych UFBK 2-PE/LS- 24 DC/SO 14, ze stopą uniwersalną do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, szer. obudowy: 17,5 mm, napięcie znamionowe: 24 V DC

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2783118
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918119058
Numer taryfy celnej 85363010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij