Złącze 2-poziomowe - UKK 5 BU - 2774091

Złącze 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wielkopowierzchniowe opisy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2774091
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1214 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 473 (C_1_2019)
GTIN 4017918068318
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 14,349 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij