Zdecentralizowane urządzenie I/O - FLM DIO 8/4 M8-2MBD - 2773568

Ergonomiczne urządzenie magistrali lokalnej doskonale nadaje się do stosowania w bezpośrednim sąsiedztwie procesu. Działanie: 2MBod, 4 wejścia cyfrowe, 4 wejścia/wyjścia cyfrowe max 500mA, diagnostyka pojedynczych kanałów, zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, przyłącza M8

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Urządzenie przeznaczone do zastosowania w magistrali lokalnej Fieldline Modular M8, obsługiwane przez złącza magistralne Fieldline lub Inline. Służy do rejestracji i wyprowadzania sygnałów cyfrowych.

Zalety

  • Możliwość podłączenia także do stacji Inline
  • Optymalne do profilu montażowego 30 mm
  • Zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe
  • Wskaźniki stanu i diagnostyki
  • Przyłącze przelotowe złączem wtykowym M8

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2773568
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 261 (AX-2011)
GTIN 4046356301626
Numer taryfy celnej 85389099
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij