Zdecentralizowane urządzenie I/O - RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ - 2773513

Cyfrowe urządzenie wejściowo/wyjściowe PROFINET; przyłącza światłowodowe wg standardu SC-RJ, switch z 2 portami, 100Base-FX, szybki rozruch, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, osiem wejść i wyjść (24 V DC, maks. 0,5 A), przyłącze Push-Pull, mocna metalowa obudowa, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wytrzymała obudowa metalowa
  • Liczne funkcje diagnostyczne
  • Łączniki wtykowe M12 do urządzenia peryferyjnego
  • Łączniki wtykowe typu Push-pull do PROFINET, alternatywnie ze światłowodem lub skrętką
  • Łączniki wtykowey typu Push-pull do napięcia zasilania
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2773513
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI523 -
GTIN 4046356283342
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1 195,500 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij