Zdecentralizowane urządzenie I/O - FLX ASI DIO 2/2 M12-2A - 2773432

Urządzenie cyfrowych wejść/wyjść AS-i, urządzenie podrzędne AB, 2 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącze 2-, 3- i 4-żyłowe, 2 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe interfejsy Fieldline AS, urządzenia wejściowe/wyjściowe M12 w obudowie IP67 umożliwiają podłączenie cyfrowych czujników i urządzeń wykonawczych do AS-i przez wtyk M12 w technice SPEEDCON.
Moduły podłączane są do AS-i kablami płaskimi ze złączami wkłuwanymi.

Zalety

  • Beznarzędziowe przyłączenie do interfejsu AS za pomocą złącza wkłuwanego
  • Przyłączenie M12 z szybkim ryglowaniem SPEEDCON do wejść/wyjść
  • Zoptymalizowane do montażu bezpośredniego i montażu na szynie nośnej
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2773432
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI634 -
GTIN 4046356156615
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 195,000 GRM
Numer taryfy celnej 85176200
Kraj pochodzenia SG (Singapur)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij