Złącze 2-poziomowe - UKKB 10/2,5 - 2771007

Złącze 2-poziomowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szerokość: 10,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Szerokość tylko 10,2 mm

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2771007
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1214 -
Strona katalogu Strona 474 (C_1_2019)
GTIN 4017918068158
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 38,400 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij