Góra obudowy - EG 90-A/PC GN - 2764988

Rysunek przedstawia wariant produktu

Pokrywa obudowy, z dwustronnym przyłączem

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Montaż beznarzędziowy
  • Funkcjonalna i dostosowana do wymogów przemysłu konstrukcja obudów
  • Wytłoczona na obudowie data produkcji oraz oznaczenie materiału i części (Prawo o Ponownym Wykorzystaniu Materiałów)
  • Optymalne rozmieszczenie elektroniki dzięki stopniowanym podziałkom rastra szerokości 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm i 90 mm
  • Praktyczne i przyjazne w obsłudze przyłącza przewodów o bardzo drobnych drutach realizowane zaciskami śrubowymi 2,5 mm²
  • Szybki zatrzaskowy montaż na symetrycznej szynie nośnej wg EN 60 715
  • Ochrona przed dotykiem i zabrudzeniem umieszczonej w obudowie elektroniki (obudowa IP40, zaciski IP20)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2764988
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key ACHCGA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 721 (C_1_2013)
GTIN 4017918107932
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 19,140 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij