Urządzenie z ochroną przed przepięciami - C-UFB- 5DC/E 75 - 2763604

Adapter z ochroną przed przepięciami zgrubną i dokładną dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych z nieuziemionym ekranem, sygnał napięciowy 5 V. Przyłącze: BNC, gniazdo-wtyk

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Uziemienie za pomocą oddzielnie wyprowadzonego przewodu
  • Do wprowadzenia do przewodu

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2763604
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key CL3313 -
Strona katalogu Strona 201 (C_4_2019)
GTIN 4017918347772
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 102,800 GRM
Numer taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij