Wtyk mag. D-SUB - SUBCON 15/M-SH - 2761606

Wtyk D-SUB, 15-bieg., wtyk, jedno doprowadzenie kabla pod kątem 35°, uniwersalny do wszystkich systemów, przyporządk. pinów: 1,2,3,...,14,15 na śrubowe złącza przyłącz.

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

9-biegunowa wersja rodziny wtyków SUBCON-... nadaje się w szczególności do INTERBUS (ale nie tylko). Możliwość dużej liczby innych zastosowań otwiera się dzięki przyporządkowaniu wszystkim stykom przyłączy z zaciskami śrubowymi 1 mm².
Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt.
Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.

Zalety

  • Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
  • Duże bezpieczeństwo EMV
  • Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
  • Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2761606
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DNC511 -
Strona katalogu Strona 451 (C_6_2019)
GTIN 4017918101671
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 15,900 GRM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij