moduł I/O - IB ST 24 DO16/3 - 2754914

Moduł cyfrowych wyjść INTERBUS ST, 16 wyjść, 24 V DC, 500 mA, podłączenie kablem 3-żyłowym, stopień ochrony IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Cyfrowe moduły wyjściowe INTERBUS-ST
Cyfrowe złącza wyjściowe INTERBUS przewidziane są do przyłączania cyfrowych urządzeń wykonawczych, takich jak zawory elektromagnetyczne, styczniki lub sygnalizatory świetlne.
Oprócz modułów standardowych IB ST 24 BDO... oferta zawiera moduły z rozszerzonymi funkcjami.
Standardowe moduły pokrywają zakresem swoich funkcji przeważającą część przypadków zastosowań. Ponadto niektóre moduły oferują dodatkowe funkcje elektroniczne, takie jak:
- przyporządkowanie kanałów wyjściowych do maksymalnie czterech grup z odseparowanymi potencjałami,
- oddzielne dla każdego kanału elektroniczne zabezpieczenie zwarciowe wyjścia,
- wyższy prąd wyjściowy, wymagane w niektórych aplikacjach.
Obie linie produktów oferują wszystkie typowe zalety wykorzystania INTERBUS-ST, jak np. wieloprzewodowa technika przyłączy lub wtykana elektronika modułu.

Zalety

  • 16 wyjść cyfrowych
  • Przyłączenie urządzeń wykonawczych w technice 3-przewodowej
  • Prąd znamionowy na wyjściu: 500 mA
  • Prąd sumaryczny złączki szynowej: 8 A
  • Wskaźniki stanu i diagnozy

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2754914
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key DRI332 -
GTIN 4017918063399
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 748,000 GRM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij