moduł I/O - IBS RT 24 DIO 16/16-T - 2753601

moduł cyfrowych wejść/wyjść INTERBUS-RT, 16 wejść cyfrowych, 24 V DC, przyłącza 1-żyłowe i 16 wyjść cyfrowych, 24 V DC, 500 mA, przyłącza 2-żyłowe, stopień ochrony IP20, bez zestawu łączników wtykanych

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduły INTERBUS-RT z wejściami/wyjściami cyfrowymi
Te podzespoły wejściowe/wyjściowe INTERBUS-RT są tak zaprojektowane aby stanowiły ekonomiczne rozwiązanie do zastosowań w maszynach i instalacjach o niewielkiej liczbie I/O. Dzięki integracji w modułach funkcji złącza magistralnego ich konstrukcja jest niezwykle kompaktowa.
Dostępne są trzy kombinowane wersje wejść/wyjść:
- 16 wejść, 24 V DC,
- 16 wyjść, 24 V DC, 500 mA,
- 16 wejść, 24 V DC,
- 8 wyjść, 24 V DC, 2 A (półprzewodnik),
- 8 wejść, 24 V DC,
- 8 wyjść, 24 - 115 V DC, wyjścia przekaźnikowe 24 - 230 V AC.
Podłączenie czujników/urządzeń wykonawczych za pomocą przewodów 1-, 2-, 3-, lub 4-żyłowych bezpośrednio do modułu, opcjonalnie za pośrednictwem wtykanych zacisków śrubowych lub sprężynowych COMBICON. Poszczególne listwy zaciskowe są zakodowane w celu uniknięcia pomyłek podczas instalacji.
Dzięki zastosowaniu w celu podłączenia do magistrali INTERBUS wtykanych zacisków i łączników wtykanych D-SUB okablowanie jest pionowe. W przypadku awarii lub zmiany osprzętu moduły można wymienić w kilku ruchach.
Kontakt z uziemieniem tworzony jest automatycznie przy zatrzaśnięciu modułu na szynie nośnej lub podczas montażu na powierzchni.
Do krosowania dodatkowych poziomów potencjałów stosuje się odpowiednie adaptery.
Diody LED stanu wejść/wyjść i wskaźniki diagnozowania magistrali informują w sposób ciągły o stanie urządzeń.
Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym polu opisowym. Wtykowe karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek. Do dyspozycji są również zapasowe pola opisowe dla wszystkich typów modułów.
Do przenoszenia sygnałów danych z przewodów miedzianych na włókna światłowodowe służą wtyki przyłączeniowe INTERBUS IBS OPTOSUB i OPTOSUB-PLUS.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2753601
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918062835
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij