Złącze magistrali - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

Na rysunku przedstawiono wersję IBS ST 24 BK RB-T

Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, 9-polowe, wtyk D-SUB z dodatkowym odgałęzieniem magistrali lokalnej, 15-polowy D-SUB, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Standardowe złącza mag. INTERBUS-ST
Złącze magistralne INTERBUS łączy moduły wejść i wyjść stacji ST z siecią INTERBUS.
Odpowiednio do zastosowanego środka transmisji złącza magistralne wyposażone są w różne przyłączenia magistrali. Dla przewodów miedzianych dostępne są połączenie wtykowe D-SUB oraz MINI-COMBICON. Wersje światłowodowe wyposażone są w złącza F-SMA.
Złącza magistralna dostępne są w różnych klasach mocowych. Do złącza można przyłączyć maksymalnie 4 lub 8 modułów wejść/wyjść.
Złącze magistralne przejmuje w stacji modularnej INTERBUS-ST następujące funkcje:
- odświeżanie sygnałów zdalnej magistrali INTERBUS,
- separacja potencjałów segmentów magistrali zdalnej,
- odsprzężenie idącej dalej zdalnej magistrali lub przyłączonych złączy wejściowych/wyjściowych sieci INTERBUS na rozkaz programu,
- zasilanie przyłączonych modułów wejściowych/wyjściowych odseparowanymi potencjałami z wbudowanego zasilacza.

Zalety

  • Przyłącze miedziane lub światłowodowe
  • Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej
  • Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2753232
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918062750
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,511 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij