moduł I/O - IB ST 24 PT100 4/4 - 2752767

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, 4 wejścia, RTD, podłączony kablem 2-, 3- i 4-żyłowym, IP20, składający się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Moduł analogowych wejść INTERBUS ST, do pomiarów temperatury i rezystancji.
Te analogowe moduły wejścia przeznaczone są do rejestracji sygnałów temperatury.
Przyłączane mogą być standardowe oporniki temperaturowe lub termoelementy.
Oprócz programowania różnego typu czujników można także programować różne charakterystyki. Dalsze cechy:
- Nowa koncepcja ekranowania czujników spełnia podwyższone wymagania EMC. Dla każdego wejścia istnieje osobna możliwość przyłączenia ekranu. Zewnętrzne obwody nie są wymagane.
- Diagnostyczne diody LED lokalnie i stale zapewniają informację o stanie.
- Wszystkie moduły mogą być oznaczone indywidualnie na obszernym, wyciąganym polu opisowym. Wtykane karty opisywane są ręcznie, przy pomocy ploterów lub drukarek.
- W przypadku błędu elektronikę modułu wystarczy wymienić. Pasywny blok zaciskowy pozostaje zamontowany na szynie z przewodami. Umożliwia to wymianę w przeciągu kilku sekund, bez użycia narzędzi.
- Bezpieczniki dostępne są z zewnątrz, co umożliwia usunięcie błędu w bardzo krótkim czasie.
- Połączenie z uziemieniem tworzone jest bezpośrednio na szynie nośnej.
- Do opisu bloków zaciskowych można używać standardowych materiałów opisowych (taśma oznaczników ZB-6 itp.).

Zalety

  • Moduły rejestrowania temperatury
  • Standardowe typy sygnałów (napięcie i prąd)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2752767
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918062736
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,540 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij