Złącze magistrali - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK - 2751218

Złącza magistralne INTERBUS-ST-I/O, złącze światłowodowe, 8 cyfrowych wejść, 8 cyfrowych wyjść, 500 mA, wejścia/wyjścia dodatkowo dostępne przez wtyk FLK, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami śrubowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącza magistralne INTERBUS-ST z dodatkowymi złączami (peryferia)
Złącza wejść/wyjść INTERBUS oprócz funkcji właściwych dla złącza magistralnego mają wbudowane 8 cyfrowych wejść i 8 cyfrowych wyjść. Oprócz moduły te można rozbudować przyłączając do czterech modułów wejść lub wyjść INTERBUS-ST. Wszystkie funkcje złączy magistrali, jak np. odsprzężenie modułów wejściowych/wyjściowych od sieci INTERBUS pozostają dostępne bez ograniczeń.
Te złącza magistralne nadają się zwłaszcza do zastosowań ergonomicznych lub dla małej ilości wejść i wyjść.
Złącza magistralne IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T lub ...-LK oferują możliwość dowolnego przyporządkowania wejść i wyjść przez zaciski śrubowe w bloku zaciskowym lub przez systemowe złącze wtykowe FLK. Umożliwia to proste podłączenie elektronicznych przekaźników obciążenia ELR 319 lub modułów wejść/wyjść VARIOFACE przy pomocy 14-polowych złączy wtykowych FLK.
Złącze magistrali IBS ST 24 BK RB-T... lub BS ST 24 BK RB-LK ...  wyposażone są w dodatkowe odgałęzienie magistrali zdalnej Odgałęzienie to ma takie same granice rozbudowy jak magistrala zdalna. Można podłączyć wszystkie urządzenia ze złączem magistrali zdalnej.
Wszystkie złącza magistralne INTERBUS umożliwiają osobne odłączanie dodatkowych złącz magistralnych. W ten sposób przejmują w pewnym sensie zadania dwóch złączy magistralnych w systemie INTERBUS i są również poddane odpowiedniej obróbce na listach adresowych i w środowisku progr. (CMD).
Uwaga: Przy tworzeniu złączy magistralnych odgałęzień należy uwzględnić obsługiwanie topologii przez podzespoły przyłączeniowe INTERBUS.

Zalety

  • Dodatkowe wejścia/wyjścia on board
  • Dodatkowe wejścia magistrali zdalnej/lokalnej
  • Przyłącze miedziane lub światłowodowe
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2751218
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 235 (AX-2011)
GTIN 4017918126896
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij