Zdecentralizowane urządzenie I/O - IBS SAB 24 DIO 4/4/2 - 2750921

Na ilustracji widoczna wersja IB SAB 24 DI 4/4

INTERBUS-Sensor-/Aktorbox, moduł wejść/wyjść cyfrowych, 4 wejścia cyfrowe, 24 V DC, przyłącza 4-żyłowe, 2 wyjścia cyfrowe, 24 V DC, 2 A, przyłącza 3-żyłowe, stopień ochrony IP67

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750921
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918099244
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij