Złącze magistrali - IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-T - 2750798

Na rysunku pokazano wersję: IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK

Złącza magistralne INTERBUS-ST-I/O, 8 cyfrowych wejść, 8 cyfrowych wyjść, 500 mA, wejścia/wyjścia dodatkowo dostępne przez wtyk FLK, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Złącza magistralne INTERBUS-ST z dodatkowymi złączami (peryferia)
Złącza wejść/wyjść INTERBUS oprócz funkcji właściwych dla złącza magistralnego mają wbudowane 8 cyfrowych wejść i 8 cyfrowych wyjść. Oprócz moduły te można rozbudować przyłączając do czterech modułów wejść lub wyjść INTERBUS-ST. Wszystkie funkcje złączy magistrali, jak np. odsprzężenie modułów wejściowych/wyjściowych od sieci INTERBUS pozostają dostępne bez ograniczeń.
Te złącza magistralne nadają się zwłaszcza do zastosowań ergonomicznych lub dla małej ilości wejść i wyjść.
Złącza magistralne IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T lub ...-LK oferują możliwość dowolnego przyporządkowania wejść i wyjść przez zaciski śrubowe w bloku zaciskowym lub przez systemowe złącze wtykowe FLK. Umożliwia to proste podłączenie elektronicznych przekaźników obciążenia ELR 319 lub modułów wejść/wyjść VARIOFACE przy pomocy 14-polowych złączy wtykowych FLK.
Złącze magistrali IBS ST 24 BK RB-T... lub BS ST 24 BK RB-LK ...  wyposażone są w dodatkowe odgałęzienie magistrali zdalnej Odgałęzienie to ma takie same granice rozbudowy jak magistrala zdalna. Można podłączyć wszystkie urządzenia ze złączem magistrali zdalnej.
Wszystkie złącza magistralne INTERBUS umożliwiają osobne odłączanie dodatkowych złącz magistralnych. W ten sposób przejmują w pewnym sensie zadania dwóch złączy magistralnych w systemie INTERBUS i są również poddane odpowiedniej obróbce na listach adresowych i w środowisku progr. (CMD).
Uwaga: Przy tworzeniu złączy magistralnych odgałęzień należy uwzględnić obsługiwanie topologii przez podzespoły przyłączeniowe INTERBUS.

Zalety

  • Połączenia Fernbus przewodem miedzianym
  • Galwaniczna separacja
  • 8 wejść cyfrowych
  • 8 wyjść cyfrowych
  • Wskaźniki stanu i diagnozy
  • Montaż na szynie montażowej

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750798
Jednostka opakowania 1 pcs
GTIN 4017918108410
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,690 KGM
Numer taryfy celnej 85389091
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij