Złącze magistrali - IBS ST ZF 24 BK LB-T - 2750772

Na rysunku przedstawiono wersję IBS ST 24 BK RB-T

Złącza magistralne INTERBUS-ST, 24 V DC, 9-polowe, wtyk D-SUB z dodatkowym odgałęzieniem magistrali lokalnej, 15-polowy D-SUB, stopień ochrony IP20, składające się z: części z zaciskami sprężynowymi i elektroniki modułu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Opis produktu

Złącza magistralne INTERBUS-ST z dodatkowymi złączami (bus)
Złącza magistralne z dodatkowymi złączami INTERBUS umożliwiają, oprócz budowania modułowej stacji wejść/wyjść z modułami ST, przyłączanie dalszych uczestników sieci INTERBUS.
Złącze magistralne IBS ST 24 BK LB-T wyposażone jest w dodatkowe złącze magistrali lokalnej z 15-polowym złączem wtykowym D-SUB. Do tego złącza mogą zostać podłączone między innymi moduły wejść/wyjść w konstrukcji płaskiej PHOENIX CONTACT oraz przetwornice częstotliwości z interfejsem magistrali lokalnej
Dodatkowe złącze magistrali zdalnej zapewnia IBS ST 24 RB-T. W tym odgałęzieniu magistrali zdalnej można zintegrować wszystkie urządzenia z interfejsem INTERBUS - magistrala zdalna.
Do celów integracji urządzeń kompatybilnych z INTERBUS w sieci światłowodowej INTERBUS dostępne są zaciski wejściowe/wyjściowe z dodatkowymi złączami światłowodowymi.
Wszystkie złącza magistralne INTERBUS umożliwiają osobne odłączanie dodatkowych złącz magistralnych. W ten sposób przejmują w pewnym sensie zadania dwóch złączy magistralnych w systemie INTERBUS i są również poddane odpowiedniej obróbce na listach adresowych i w środowisku progr. (CMD).
Uwaga: Przy tworzeniu złączy magistralnych odgałęzień należy uwzględnić obsługiwanie topologii przez podzespoły przyłączeniowe INTERBUS.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 2750772
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918132101
Numer taryfy celnej 85389091
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij